Topologie | Eintaktflusswandler |
Eingangsspannung | 18-36 V |
Ausgang 1 | 5 V / 6 A |
IC-Revision | A |
The PMP4468 is a DC-DC isolated module reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 18V-36V, with 24V typical and the output is 5V/6A. An active clamp forward controller LM5025A is used in the design. The efficiency is up to 90% with good thermal performance.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443551920 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 9.2 | 14.4 | 5 | 10.5 | 7.8 | 26 | WE-PERM | ||
![]() | 750342756 | SPEC | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Power Transformer | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443551920 | SPEC | |
![]() | 750342756 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|