Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 15-55 V |
Schaltfrequenz | 50-750 kHz |
Ausgang 1 | 12 V / 9 A |
The LM5117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buckconverter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5117 controller IC. The evaluationboard provides 12V output with a 9A current capability in addition with average output current information.The input voltage ranges from 15V to 55V.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74435561100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 10 | 16.5 | 10 | 21.5 | 6.9 | 14 | WE-PERM 2 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74435561100 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|