IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM5117 | Demoboard PMP30301

12V, 80W Sync-Buck Reference Design

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung27-29 V
Schaltfrequenz50-750 kHz
Ausgang 112 V / 6.5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LM5117 is a synchronous buck controller intended for step-down regulator applications from a high voltage or widely varying input supply. The control method is based upon current mode control utilizing an emulated current ramp. Current mode control provides inherent line feed-forward, cycle-by- cycle current limiting and ease of loop compensation.The use of an emulated control ramp reduces noise sensitivity of the pulse-width modulation circuit, allowing reliable control of very small duty cycles necessary in high input voltage applications.The operating frequency is programmable from 50kHz to 750 kHz. The LM5117 drives external high- side and low-side NMOS power switches with adaptive dead-time control. A user-selectable diode emulation mode enables discontinuous mode operation for improved efficiency at light load conditions. A high voltage bias regulator that allows external bias supply further improves efficiency. The LM5117’s unique analog telemetry feature provides average output current information. Additional features include thermal shutdown, frequency synchronization, hiccup mode current limit and adjustable line under-voltage lockout.

Eigenschaften

  • LM5117-Q1 is an Automotive Grade product that is AEC-Q100 grade 1 qualified (-40°C to +125°C operating junction temperature)
  • Emulated Peak Current Mode Control
  • Wide Operating Range from 5.5V to 65V
  • Robust 3.3A Peak Gate Drives
  • Adaptive Dead-Time Output Driver uontrol
  • Free-Run or Synchronizable Clock up to 750kHz
  • Optional Diode Emulation Mode Programmable Output from 0.8V
  • Precision 1.5% Voltage Reference
  • Analog Current Monitor
  • Programmable Current Limit
  • Hiccup Mode Over Current Protection
  • Programmable Soft-Start and Tracking
  • Programmable Line Under-voltage Lockout
  • Programmable Switch-Over to External Bias Supply
  • Thermal Shutdown

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster
7443632200SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 22 13.8 13 15 11.72 12.5 Flach
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443632200SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster