Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 9-20 V |
Ausgang 1 | 28 V / 7 A |
The LM5122EVM-2PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional dualphase synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boostcontroller device. The EVM provides 28 V output at up to 7 A current from a 9 V to 20 V input. The EVM isdesigned to start up from a single power supply without any additional bias voltage.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74435561100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 10 | 16.5 | 10 | 21.5 | 6.9 | 14 | WE-PERM 2 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74435561100 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|