| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6-42 V |
| Ausgang 1 | 52 V / 2.5 A |
PMP7966 is a 4-phase boost converter rated for 52V output at 2.5A from an input voltage of 6V to 42V. This design uses LM5122 boost controllers at a switching frequency of 100 kHz each phase, resulting in 400 kHz input and output ripple. 680μF aluminum electrolytic capacitors are used at the output of each phase, providing hold-up to support large transient currents.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443551130 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.3 | 32.1 | 11 | 25 | 1.8 | 59 | WE-PERM |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443551130 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|