Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 6-16 V |
Ausgang 1 | 12 V / 2.5 A |
IC-Revision | A |
98% Efficient 30W Synchronous Automotive Pre-Boost Reference Design. PMP11479 is a synchronous boost power supply using the LM5122-Q1 controllers. The design accepts an input voltage of 6Vin to 16Vin, and boosts a 12Vout rail capable of sourcing 2.5A continuous current. The LM5122-Q1 has an internal current source to keep the high side FET to run at 100% duty cycle which allows a bypass operation when the input voltage is greater than the configured output voltage.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | LR (nH) | IR (A) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744302010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 105 | 76.1 | 45 | 51 | 0.235 | 70 | MnZn | 104 | 30 | ||
![]() | 7443551600 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 6000 | 13.6 | 6 | 14 | 8.4 | 22 | WE-PERM | 4500 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744302010 | SPEC | |
![]() | 7443551600 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | LR (nH) | IR (A) | Muster |
---|