IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM5140 | Demoboard PMP30267

Automotive Power Reference Design for Infotainment Systems

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung3.2-16 V
Schaltfrequenz400-2200 kHz
Ausgang 110.5 V / 1.5 A
IC-RevisionC

Beschreibung

LM5140 and LM5150 on the evaluation board.This reference design shows a complete power tree for automotive infotainment systems. The LM74700-Q1 provides reverse polarity protection to the system. The pre-booster with LM5150-Q1 provides a stable supply voltage of 10.5V during cranking for the dual-synchronous buck converter with LM5140-Q1, that provides an output voltage of 3.3V for a load current of 6.0A and an output voltage of 7.5V for a load current of 2.5A.

Eigenschaften

  • Automotive power system reference design
  • Supports input voltage down to 3.2V
  • Reverse polarity protection
  • Small form factor

Typische Anwendungen

  • Rear Seat Entertainment / Reconfigurable Digital Cluster / Hybrid Cluster with Active Graphics Support

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
691411510002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry Schraublos PCB Nein 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²) 2 Horizontal 10 Karton
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
691411510002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300211121SPEC
61300311121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster