| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 10.5-40 V |
| Schaltfrequenz | 400-2200 kHz |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 3 A |
| Ausgang 2 | 7.5 V / 1.5 A |
| IC-Revision | C |
LM5140 and LM5150 on the evaluation board.This reference design shows a complete power tree for automotive infotainment systems. The LM74700-Q1 provides reverse polarity protection to the system. The pre-booster with LM5150-Q1 provides a stable supply voltage of 10.5V during cranking for the dual-synchronous buck converter with LM5140-Q1, that provides an output voltage of 3.3V for a load current of 6.0A and an output voltage of 7.5V for a load current of 2.5A.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691411510002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry | 2 | Schraubloser Push-In Stecker | PCB | Nein | Horizontaler Kabelabgang | 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²) | 5.08 | – | – | 10 | Karton | |
![]() | 61300211121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 691411510002 | SPEC |
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300311121 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|