IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM5140 | Demoboard PMP30267

Automotive Power Reference Design for Infotainment Systems

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung10.5-40 V
Schaltfrequenz400-2200 kHz
Ausgang 17.5 V / 2.5 A
IC-RevisionC

Beschreibung

LM5140 and LM5150 on the evaluation board.This reference design shows a complete power tree for automotive infotainment systems. The LM74700-Q1 provides reverse polarity protection to the system. The pre-booster with LM5150-Q1 provides a stable supply voltage of 10.5V during cranking for the dual-synchronous buck converter with LM5140-Q1, that provides an output voltage of 3.3V for a load current of 6.0A and an output voltage of 7.5V for a load current of 2.5A.

Eigenschaften

  • Automotive power system reference design
  • Supports input voltage down to 3.2V
  • Reverse polarity protection
  • Small form factor

Typische Anwendungen

  • Rear Seat Entertainment / Reconfigurable Digital Cluster / Hybrid Cluster with Active Graphics Support

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
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
SPECWR-TBL Series 4115 - 5.08 mm Screwless Horizontal Entry, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 16 to 30 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)
MontageartTHT 
Länge11.16 mm
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen