IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM5143-Q1 | Demoboard LM5143-Q1EVM-2100

Dual-channel automotive synchronous buck controller evaluation module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.5-36 V
Ausgang 15 V / 7 A
Ausgang 23.3 V / 7 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The LM5143-Q1-EVM2100 high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5143-Q1 high performance, dual-channel, automotive synchronous buck DC/DC buck controller. It operates over a wide input voltage range of 3.5 V to 36 V to deliver fixed 5-V and 3.3-V outputs with better than 1% setpoint accuracy and currents up to 7 A per channel. By virtue of the LM5143-Q1's minimum on-time of 65 ns, operation at very low duty cycle is feasible. The LM5143-Q1 offers a full suite of protection features to ensure protection of the regulator during fault conditions. These include undervoltage lockout to ensure proper operation during voltage-sag conditions, programmable soft-start to reduce inrush current, hiccup-mode overcurrent protection and thermal shutdown. Open-drain PGOOD indicator and SYNC IN / SYNC OUT features are also provided.

Eigenschaften

3.5-V to 36-V input voltage range5-V and 3.3-V output voltages with 1% setpoint accuracyRated for up to 7 A of load current per channelAutomotive grade power stage components, including MOSFETs, inductors and capacitors2.1-MHz switching synchronizable up or down with external clockFully assembled, tested and proven PCB layout with small footprint

Typische Anwendungen

  • Infotainment systems, instrument clusters
  • Automotive electronic systems
  • Advanced driver assistance systems (ADAS)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialRDC max.
(mΩ)
Montageart Muster
744373460068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.68 15.1 15.9 31.6 72 5.5 SMT
744325420SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 4.2 15.4 5 14 7.1 33 Superflux 7.87 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744373460068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744325420SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialRDC max.
(mΩ)
Montageart Muster