IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM5143-Q1 | Demoboard LM5143-Q1EVM

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.5-65 V
Schaltfrequenz100-2500 kHz
Ausgang 155 V / 100 A
IC-Revision*

Beschreibung

The LM5143-Q1 is a 65-V synchronous buck DC/DC controller for high-current single or dual outputs. The device uses an interleaved, stackable, current-mode control architecture for easy loop compensation, fast transient response, excellent load and line regulation, and accurate current sharing with paralleled phases for higher output current. A high-side switch minimum on-time of 65 ns gives large step-down ratios, enabling the direct conversion from 12-V, 24-V, or 48-V automotive inputs to low-voltage rails for reduced system complexity and solution cost. The LM5143-Q1 continues to operate during input voltage dips as low as 3.5 V, at nearly 100% duty cycle if needed.

Eigenschaften

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
  • – Device temperature grade 1: –40°C to +125°Cambient operating temperature
  • Versatile synchronous buck DC/DC controller
  • – Wide input voltage range of 3.5 V to 65 V
  • – 1% accurate, fixed 3.3-V, 5-V or adjustableoutputs from 0.6 V to 55 V
  • – 150°C maximum junction temperature
  • – Shutdown mode current: 4 µA typical
  • – No-load standby current: 15 µA typical
  • Two interleaved synchronous buck channels
  • – Dual-channel or single-output multiphase
  • – 65-ns tON(min) for high VIN/VOUT ratio
  • – 60-ns tOFF(min) for low dropout
  • Switching frequency from 100 kHz to 2.2 MHz
  • – SYNC in and SYNC out capability
  • Inherent protection features for robust design
  • – Hiccup-mode overcurrent protection
  • – Independent ENABLE and PGOOD functions
  • – VCC, VDDA, and gate-drive UVLO protection
  • – Thermal shutdown protection with hysteresis
  • Optimized for ultra-low EMI requirements
  • – Slew-rate controlled adaptive gate drivers
  • – Spread spectrum reduces peak emissions
  • – Meets CISPR 25 Class 5 standard
  • VQFNP-40 package with wettable flank pins
  • Create a custom design using the LM5143-Q1with WEBENCH® Power Designer

Typische Anwendungen

  • Automotive electronic systems
  • Infotainment systems, instrument clusters, ADAS
  • High-voltage battery-operated systems

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialRDC max.
(mΩ)
Montageart Muster
744373460068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.68 15.1 15.9 31.6 72 5.5 SMT
744325420SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 4.2 15.4 5 14 7.1 33 Superflux 7.87 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744373460068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744325420SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialRDC max.
(mΩ)
Montageart Muster