Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 5.5-36 V |
Schaltfrequenz | 100-2200 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 8 A |
The LM5148 is a 80-V, ultra-low IQ synchronous buck DC/DC controller for high-current, single-output applications. The controller uses a peak current-mode control architecture for easy loop compensation, fast transient response, and excellent load and line regulation. The LM5148 can be set up in idual-phase mode (paralleled output) with accurate current sharing for high-current applications. It can operate at input voltages as low as 3.5 V, at nearly 100% duty cycle if needed.The LM5148 has a unique EMI reduction feature known as dual random spread spectrum (DRSS). Combining low-frequency triangular and high-frequency random modulations mitigates EMI disturbances across lower and higher frequency bands, respectively. This hybrid technique aligns with the multiple resolution bandwidth (RBW) settings specified in industry-standard EMC tests.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744373490056 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.56 | 17.6 | 19.9 | 36.4 | 4.2 | 85 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744373490056 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|