IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM5149

80-V synchronous buck DC/DC controller with ultra-low IQ and integrated active EMI filter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5.5-36 V
Ausgang 15 V / 8 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LM5149 is a 80-V, ultra-low IQ synchronous buck DC/DC controller for high-current, single-output applications. The controller uses a peak current-mode control architecture for easy loop compensation, fast transient response, and excellent load and line regulation. The LM5149 can be set up in interleaved dual-phase mode with accurate current sharing for high-current applications. The device can operate with VIN as low as 3.5 V, at nearly 100% duty cycle if needed.

Eigenschaften

  • Functional Safety-Capable– Documentation available to aid functional safetysystem design
  • Two integrated EMI mitigation mechanisms– Active EMI Filter for enhanced EMIperformance at lower frequencies– Selectable dual random spread spectrum(DRSS) for enhanced EMI performance across

Typische Anwendungen

  • Test and measurement
  • Industrial transport
  • Building automation
  • Wireless infrastucture

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
744373490056SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.56 17.6 19.9 36.4 4.2 85 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744373490056SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster