IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM5149-Q1

80-V automotive synchronous buck DC/DC controller with ultra-low IQ and integrated active EMI filter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5.5-36 V
Ausgang 15 V / 8 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The LM5149-Q1 is a 80-V, ultra-low IQ synchronous buck DC/DC controller for high-current, single-output applications. The controller uses a peak current-mode control architecture for easy loop compensation, fast transient response, and excellent load and line regulation. The LM5149-Q1 can be set up in dualphase mode with accurate current sharing for highcurrent applications. The device can operate with VIN as low as 3.5 V, at nearly 100% duty cycle if needed.

Eigenschaften

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:– Device temperature grade 1: –40°C to +125°Cambient operating temperature
  • Functional Safety-Capable– Documentation available to aid functional safetysystem design
  • Two integrated EMI mitigation mechanisms– Active EMI Filter for enhanced EMIperformance at lower frequencies– Selectable dual random spread spectrum(DRSS) for enhanced EMI performance acrosslow and high-frequency bands– EMI reduced by an average of 25 dBµV– Reduces the external differential-mode inputfilter size by 50% and lowers systems cost

Typische Anwendungen

  • Automotive electronic systems
  • High-voltage battery-operated systems
  • Infotainment systems, instrument clusters, ADAS
  • Body electronics

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
744373490056SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.56 17.6 19.9 36.4 4.2 85 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744373490056SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster