Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3.5-80 V |
Ausgang 1 | 5 V / 8 A |
IC-Revision | A |
The LM5149-Q1EVM-2100 evaluation module (EVM) is a synchronous buck DC/DC regulator that employssynchronous rectification to achieve high conversion efficiency in a small footprint. It operates over a wide input voltage range of V to 80 V, providing a regulated output of 5 V. The output voltage has better than 1% setpoint accuracy and are adjustable by modifying the feedback resistor values, permitting the user to customize the output voltage from 2.5 V to 12 V as needed.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | ISAT,10% (A) | RDC max. (mΩ) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744373490056 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.56 | 17.6 | 36.4 | 3.6 | 85 | 120 | SMT | 19.9 | 4.2 | ||
![]() | 744383560068 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 0.68 | 13.15 | 12.7 | 7.5 | 75 | 80 | SMT | 5.8 | 9 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744373490056 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 744383560068 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | ISAT,10% (A) | RDC max. (mΩ) | Muster |
---|