IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM5155

36~57-Vdc input, 5-V/4-A output isolated flyback with synchronous rectification reference design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung36-57 V
Ausgang 15 V / 4 A
IC-Revision001

Beschreibung

This reference design is a 36~57-Vdc input, 5-V/4-A output isolated flyback converter using LM5155 and UCC24612. The switching frequency is 250 kHz. With the synchronous rectification controller UCC24612 and a MOSFET at the secondary side, the system achieves 89.29% peak efficiency at 36-V input, which is 3.86% higher than Schottky rectification. The temperature of the rectified MOSFET is 33 degrees Celsius lower than Schottky under full load output. The load regulation in the whole input range is within ±0.5%.

Eigenschaften

  • An isolated flyback with simple synchronous rectification solution
  • 250-kHz switching frequency
  • 89.29% peak efficiency
  • Low temperature rise of rectified component

Typische Anwendungen

  • Campus & branch switches, IP network camera, Video doorbell

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen