IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments LM5155 | Demoboard PMP40555

9~60-Vdc input, 12-V/2-A output flyback reference design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung9-60 V
Schaltfrequenz100-2200 kHz
Ausgang 112 V / 2 A
IC-RevisionE2

Beschreibung

This reference design is a wide input, 12-V/2-A output isolated flyback converter using LM5155. The switching frequency is 250 kHz and the peak efficiency of the system is 89.19% at 24-V input. The load regulation in the whole input range is within ±0.5%. Peak-to-peak ripple of the output is within 296-mV under load transient from 1 A to 2 A with a slew rate of 1 A/us.

Eigenschaften

  • Wide input range
  • 250-kHz switching frequency
  • 89.19% peak efficiency
  • Load regulation within ±0.5% in whole input range

Typische Anwendungen

  • POE
  • LED Bias Supply
  • Multiple-Output Flyback Without Optocoupler / Wide Input Boost, SEPIC, Flyback Power Module
  • Battery-Powered Boost, SEPIC, Flyback
  • Portable Speaker Application

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformMontageart Muster
691214110002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) THT
750344488SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE Übertrager für Power over Ethernet CCM Flyback 9 - 60 V (DC) 12 2 14 1.33:1:1 1500 EFD20 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691214110002SPEC
750344488SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformMontageart Muster