| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 18-36 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 4 A |
| IC-Revision | A |
2.2-MHz wide VIN nonsynchronous boost, flyback, & SEPIC controller with dual random spread spectrum
Input voltage range: 18V to 36VIsolate output voltage 5V at 4ASwitching frequency 250kHzHiccup mode short circuit protection
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | L (µH) | Qmin. | n | ISAT (A) | LS (nH) | VT (V (AC)) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012209028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±10% | 25 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2 | 0.3 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | |||
![]() | 750317933 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FLYTI MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments | – | – | – | EPQ13 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 13.97 | 18.25 | 14.5 | – | – | 18 - 36 V (DC) | 5 | 4 | 10 | 21 | – | 2:1:2 | 6.2 | 300 | 1500 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012209028 | SPEC | ||
![]() | 750317933 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | L (µH) | Qmin. | n | ISAT (A) | LS (nH) | VT (V (AC)) | Muster |
|---|