| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 15-60 V |
| Ausgang 1 | 83 V |
| IC-Revision | FEBRUARY 2024 |
This reference design demonstrates an implementation of Power over Data Lines (PoDL) for automotive use cases. The design uses a DP83TG720S-Q1 1000MBit/s single-pair Ethernet (SPE) PHY with the option to switch to the DP83TC812S-Q1 SPE PHY for 100MBit/s operation. A coupling and decoupling network is used to couple in a maximum power of 50W.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78438367100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 10 | 3.25 | 6.6 | 70.2 | 13 | 4.3 | SMT | – | – | – | 5030 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 5.4 | 5.4 | 3.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206034 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61300111121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 2.54 | – | – | – | Beutel | 1 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 78438367100 | SPEC | |
| 885012206034 | SPEC | ||
![]() | 61300111121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
|---|