| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Schaltfrequenz | 1000 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V |
| IC-Revision | E1 |
This reference design provides a cost-optimized solution for 10 to 100Mbps using the low-power Ethernet physical layer (PHY) DP83825 supporting 150m reach over CAT5e cable which is beyond the standard Ethernet distance limitation of 100 m (328 feet). Also, demonstrating power delivery over Ethernet cable along with data communication using IEEE802.3at Type-1 (13W) PoE-PD TPS23755 device with integrated primary side regulated Flyback DC/DC controller. This reference design is pre-compliance tested for radiated emissions, ESDs, and EFTs.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 750344204 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Isolated Buck Transformer | – | – | – | ER9.5 | – | – | – | – | 10 | 14 | 5 | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205037 | SPEC | ||
![]() | 750344204 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|