Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | -36 - -62 V |
Ausgang 1 | 56 V / 18 A |
IC-Revision | 1 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (nH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | LR (nH) | IR (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744308040 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 400 | 54.3 | 23.8 | 28.3 | 0.396 | 25 | 345 | 25 | 0.37 | MnZn | ||
![]() | 7443642200 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 22000 | 34.95 | 15.5 | 18 | 2.64 | 9 | 5000 | – | 2.4 | MnZn |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744308040 | SPEC | |
![]() | 7443642200 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (nH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | LR (nH) | IR (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster |
---|