| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6-100 V |
| Ausgang 1 | 90 V / 1 A |
| IC-Revision | E1 |
This reference design shows how to implement a Power Line Communication (PLC) for HV DC and AC lines. In particular this design has been done to show communication from multiple solar panesl to a data agregator connected or embedded to the string inverter input.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012007057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
![]() | 7447714151 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 1050 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 10 | 10 | 5 | – | – | 150 | 1.4 | 300 | 4.9 | Performance |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012007057 | SPEC | ||
![]() | 7447714151 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Muster |
|---|