IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments LM5165YDRCR | Demoboard TIDA-010016

Eight Port IO-Link® Master Reference Design

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung24 V
Ausgang 13.3 V / 0.12 A
IC-Revision1

Beschreibung

PLC applications requiring fast timing and fast cycle time can now be realized using this reference design which implements, an eight-port IO-Link master. It can be used to build a remote IO gateway to connect to OPC UA, Profinet, EtherCAT or Ethernet IP. A PRU-based frame handler enables a very flexible way of timing and time synchronization. This design helps build a very universal and scaleable IO-Link master.

Eigenschaften

  • Eight IO-link ports
  • Supports COM1, COM2, COM3
  • Supports 400-µs cycle time
  • All ports overcurrent protected and limited
  • PRU Frame handler enables flexible timing

Typische Anwendungen

  • Communication module / Stand-alone remote IO

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionPinsTypMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Muster
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
7447785147SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 6033 -40 °C up to +125 °C 5.9 6.2 3.3 47 0.88 0.74 600 16.5 Robust 2 SMT
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 2 Gerade THT 3 250
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionPinsTypMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Muster