IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM5166 / DAC8775 | Demoboard TIPD215

Less Than 1-W, Quad-Channel, Analog Output Module with Adaptive Power Management Reference Design

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12.5-40 V
Ausgang 112 V / 0.5 A
IC-RevisionE1

Beschreibung

This quad-channel, analog output module delivers voltage and current outputs using the highly integrated DAC8775 digital-to-analog converter (DAC). Integrated adaptive power management, along with the LM5166 buck converter, reduces the total power dissipation of the reference design to less than 1 W, even when driving all four channels at 20 mA simultaneously.

Eigenschaften

<1-W of Total Power Dissipation driving all four-channels at 20-mA<0.1 %FSR of Total Unadjusted Error in either Voltage or Current mode8-µA of Peak-to-Peak Current Output Ripple200-µV of Peak-to-Peak Voltage Output RippleAdaptive Power Management for Current Outputs

Typische Anwendungen

  • Factory Automation & Control, Building Automation, Motor Drives

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
RDC max.(Ω)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 2.85 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Nennstrom2.85 A
Sättigungsstrom3.5 A
Gleichstromwiderstand48 mΩ
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-SPC SMT-Speicherdrossel, 100 µH, 0.52 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität100 µH
Nennstrom0.52 A
Sättigungsstrom0.68 A
–
Eigenresonanzfrequenz7.8 MHz
Gleichstromwiderstand0.85 Ω
VersionSMT 
–Verfügbarkeit prüfen