| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6-36 V |
| Schaltfrequenz | 100-600 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V |
| IC-Revision | E1 |
This isolated CAN FD repeater reference design addselectrical isolation between two CAN bus segments.The CAN frames on either bus segment side arerepeated to the other side. The CAN transceiver andarbitration logic in this reference design support CANFD speed up to 2Mbps. The design is supplied by awide range voltage supply between 5 to 36 V.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 450 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | SMT | ||
![]() | 7447714151 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 1.4 | 300 | 4.9 | 1050 | Performance | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 5 | SMT | ||
![]() | 760390014 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | – | – | – | – | – | – | – | 475 | – | – | – | 1006 | Push-Pull | 5 V (DC) | 5 | 0.6 | Funktional | 300 - 620 | 11 | 1:1.3 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150080GS75000 | SPEC | |
![]() | 7447714151 | SPEC | |
![]() | 760390014 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|