IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments LM5171

LM5171-Q1 Dual Channel Bidirectional Controller

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung12-48 V

Beschreibung

The LM5171-Q1 controller provides the essential high voltage and precision elements of a dual-channel bidirectional converter for example is automotive 48-V and 12-V dual battery systems. It supports multiphase parallel operation with balanced current sharing in each phase, and it can also support independent channel bi-directional operations making it versatile as standalone controller operating as Multiphase Buck/Boost or independent Buck or Boost.

Eigenschaften

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
  • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating range
  • Device HBM ESD classification level 2
  • Device CDM ESD classification level C4B
  • Functional Safety-Capable
  • 85-V HV-port and 80-V LV-port max ratings
  • 1% Typical Accuracy of bidirectional currentregulation
  • 1% Typical Accuracy of channel current monitoring
  • I2C Interface for monitoring and diagnosis
  • Built-in 3.5V 1% reference voltage
  • Integrated 5V 10mA bias supply
  • 5-A Peak half-bridge gate drivers
  • Programmable or adaptive dead-time control
  • Programmable oscillator frequency up to 1MHzwith optional synchronization to external clock
  • Independent channel enabling control inputs
  • Integrated both current and voltage loop control
  • Programmable cycle-by-cycle peak current limit
  • Over-temperature shutdown
  • HV and LV port overvoltage protection
  • Dynamically selectable diode emulation and forcedPWM operation modes
  • Programmable soft-start timer
  • Support both multiphase and independent channeloperations
  • Support urgent shutdown latch

Typische Anwendungen

  • Super-cap or battery backup power converter
  • Automotive, Industrial dual-battery systems, Battery Testing System (BTS)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DrahttypePinsTypMontageartL
(mm)
H
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Muster
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 SMT 1.6 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT 1.6 0.7
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 SMT 1.6 0.7
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade THT 5.08 3 250
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade THT 7.62 3 250
74436410470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 4.7 44 44 48 1.44 21.56 Flach 2 SMT 27 15.4 44
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DrahttypePinsTypMontageartL
(mm)
H
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Muster