Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 9-16 V |
Ausgang 1 | 42 V / 10 A |
IC-Revision | 1 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | W (mm) | To | Tl (mm) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74651173 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRSH REDCUBE THR with external thread | 7 | M3 | 5 | 4 | – | 8.5 | – | – | 50 | Lose | |
![]() | 61300211121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 74651173 | SPEC |
![]() | 61300211121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | W (mm) | To | Tl (mm) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|