Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-42 V |
Ausgang 1 | 1.1 A |
IC-Revision | A |
The reference design contains a complete LM5175 based buck-boost converter and a driver and FET for PWM dimming. This design has been optimized for the 12-V automotive supply rail with support for cold-crank profile based on ISO 7637-2 pulse 4. The design provides 1.1-A constant current output to a string of 8 LEDs.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74435571500 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 15 | 14.1 | 10.75 | 14 | 9 | 14 | MnZn |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74435571500 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|