| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 36-48 V |
| Ausgang 1 | 47.5 V / 4 A |
| IC-Revision | A |
The LM51770EVM-HV evaluation module (EVM) demonstrates a flexible high-power buck-boost design using the LM51770. The EVM is configured to operate from an input voltage range of 36V to 48V and produce a regulated 48V output with up to 4A load current. The EVM operates with a switching frequency of 380kHz. Most settings of the device are adjusted or set through jumpers, such as operation mode (PSM or fPWM), bias supply and external clock synchronization.
Wide input voltage rangeUltra high (> 95%) peak power conversion efficiencyAdjustable output voltage using feedback resistor dividerOptional synchronization (SYNC)Easy configuration of current monitor or limiterProgrammable input undervoltage lockout (UVLO) threshold and hysteresisOutput constant voltage (CV) and constant current (CC) optionsSetting of configuration resistor RCFG through DIP switches
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443642200 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 22 | 34.95 | 15.5 | 18 | 2.64 | 9 | Flach | – | – | – | 18.5 | – | – | 35 | – | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300511121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443642200 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300511121 | SPEC | – |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|