| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 19-29 V |
| Ausgang 1 | 20 V / 0.05 A |
| Ausgang 2 | 20 V / 0.05 A |
| Ausgang 3 | 20 V / 0.05 A |
| Ausgang 4 | 20 V / 0.05 A |
This reference design provides isolated positive and negative voltage rails for Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) gate drivers from 24-V DC input supply. It uses a flyback power supply topology to generate four pairs of 15-V and –5-V outputs suitable for powering six IGBT gate drivers of 1 W each. The integration of the 100-V rated primary side switch within the flyback controller LM5180-Q1 together with the elimination of an auxiliary transformer winding enables a compact solution.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334023006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 10 nF | 310 | X2 | 500 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 13 | 5 | 11 | Lose | – | – | – | – | Boxed THT | ||
![]() | 744042100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.8 | 4.8 | 1.8 | – | 10 | 1.3 | 1 | 45 | SMT | ||
| 750343953 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890334023006 | SPEC | |
![]() | 744042100 | SPEC | |
| 750343953 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|