| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 15-72 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 8 A |
The LM5149Q1EVM-400 evaluation module (EVM) is a synchronous buck DC/DC regulator with constant-current constant-voltage (CCCV) regulation. The EVM operates over a wide input voltage range of 15V to 72V (at J1 VIN terminal), providing a regulated current of 8A in CC mode and a regulated voltage of 12V in CV mode. The regulation target of the average inductor current is programmed by ISET, and the output voltage is adjusted by modifying the feedback resistors.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (A) | RDC (mΩ) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | Gender | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691253510002 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2535 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²) | – | – | 24 | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | 10.16 | – | – | – | Karton | 5.08 | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | 2.54 | Single | Stiftleiste | |
| 885012206114 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | |||
![]() | 78279225101 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSA EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | Hochstrom | – | 100 | 160 | 10 | 4 | – | – | – | 3312 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 8.5 | 3.05 | 2.28 | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691253510002 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
| 885012206114 | SPEC | ||
![]() | 78279225101 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (A) | RDC (mΩ) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | Gender | Muster |
|---|