IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM53601NQDSXRQ1 | Demoboard TIDA-01428

LM53600/01-Q1 0.65-A/1-A, 36-V Synchronous, 2.1-MHz Automotive Step-Down DC/DC Converter

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung4.3-42 V
Ausgang 15 V / 0.02 A
IC-RevisionE1

Beschreibung

The TIDA-01428 reference design implements a discrete system basis chip (SBC) with a 1-A, wide-VIN, buck converter to 3.3 V followed by a compact, lowinput voltage, fixed 5-V boost converter for powering a controller area network (CAN) physical layer interface. The design has been tested for CISPR 25 radiated emissions and conducted emissions using the voltage method and for immunity to bulk current injection (BCI) per ISO 11452-4 with CAN communication operating at 500 KBPS. The TIDA-01428 is an EMC-vetted power tree plus CAN reference design that can be used in many automotive applications.

Eigenschaften

  • Wide-Input Voltage, Fixed 3.3-V Buck Converter
  • Low-Input Voltage, Fixed 5-V Boost Converter
  • CAN Transceiver With Flexible Data-Rate (FD) up to 5 MBPS
  • Passes Class 4 CISPR 25 Radiated Emissions
  • Passes Class 4 CISPR 25 Conducted Emissions
  • Passes ISO 11452-4 Bulk Current Injection
  • Able to Survive Load Dump Voltages up to 42 V
  • Maintains Regulated 3.3-V and 5-V Supplies Through Battery Input Voltages Down to 4.3 V

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(mA)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 SMT
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT
742792602SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 2000 SMT 60 110 600 MHz 3000 0.04 High Current
7440690010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 1 3600 3.8 90 SMT 0.026
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(mA)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster