IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM53602 | Demoboard PMP11757

Automotive Gateway Power Solution Reference Design

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-28 V
Ausgang 13.3 V / 1.6 A
IC-RevisionRevC

Beschreibung

The PMP11757 reference design is a complete power solution for an automotive gateway and provides four different output voltages (3.3V @ 1.6A, 5.0V @ 250mA, 2.5V @ 140mA, 1.0V @ 110mA).

Eigenschaften

Small sizeHigh efficiency

Typische Anwendungen

  • Navigation/GPS
  • ADAS, Infotainment, HUD
  • Instrument Cluster

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
7440650022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 2.2 5.9 65 SMT 2 2.8 6.2
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7440650022SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster