Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 8-18 V |
Schaltfrequenz | 250-2200 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 1.5 A |
IC-Revision | E1 |
This reference design is focused on the power tree for an automotive infotainment display unit covering various power supply rails including two off-battery converters providing 5.0-V and 3.3-V, and intermediary system rails of 1.8-V and 1.1-V. The test results demonstrate high efficiency, low heat dissipation and CISPR 25 class 5-conducted emissions compliance.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Z (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78438336022 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 2.2 | 2.75 | 5.55 | 80 | 42 | 3.6 | SMT | bifilar | 11 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744273102 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 HC Stromkompensierter SMT Line Filter | 11 | – | – | 30 | – | – | SMT | sectional | 2 | 11 | 1000 | 2500 | 0.03 | 80 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 78438336022 | SPEC | |
![]() | 744273102 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Z (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Muster |
---|