IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM73605RNPR | Demoboard TIDA-010011

3.5V to 36V, 5A Synchronous Step-Down Voltage Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung24 V
Schaltfrequenz350-2200 kHz
Ausgang 13.3 V
IC-RevisionE1

Beschreibung

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are generated using DC-DC converters with an integrated FET and a power module with an integrated inductor for size. The design features a HotRod™ package type for applications requiring low EMI. It is also optimal for design time constrained applications. Additional features include DDR termination regulator, input supply OR-ing, voltage sequencing, eFuse for overload protection, and voltage and load current monitoring. This design can be used with a processor, digital signal processor and field-programmable gate array. It has been tested for radiated emission, per CISPR22 meeting class A and B requirements.

Eigenschaften

  • Synchronous Rectification
  • Wettable Flanks QFN Package (WQFN)
  • Low Quiescent Current
    • 0.8 µA in Shutdown (typical)
    • 15 µA in Active Mode with No Load (typical)
  • Wide Voltage Conversion Range:
    • tON_MIN = 60 ns (typical)
    • tOFF_MIN = 70 ns (typical)
  • Low MOSFET ON-Resistance:
    • RDS_ON_HS = 53 mΩ (typical)
    • RDS_ON_LS = 31 mΩ (typical)
  • External Bias Input to Improve Efficiency
  • Pin-Selectable Auto Mode or Forced PWM Operation
  • Adjustable Frequency Range: 350 kHz to 2.2 MHz
  • Synchronizable to External Clock
  • Internal Compensation
  • Power-Good Flag
  • Precision Enable to Program System UVLO
  • Flexible Soft-Start Features:
    • Start-up into Pre-Biased Load
    • Fixed or Adjustable Soft-Start Time
    • Output Voltage Tracking
  • Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • Short-Circuit Protection With Hiccup Mode
  • Thermal Shutdown Protection

Typische Anwendungen

  • Industrial Distributed Power Applications
  • Telecommunications Systems
  • General-Purpose Wide VIN Regulation

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1 6.2 6.5 12.5 27 89 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster