IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM74610-Q1 | Demoboard PMP15023

Automotive Wide-VIN to Point-of-Load Power Supply with Front-End Circuit Protection Reference Design

Details

TopologieAbwärtswandler
IC-RevisionE1

Beschreibung

This automotive point-of-load power supply reference design features complete front-end protection in a small overall solution size. The system can clamp fast high-voltage electrical transients and maintain operation through these events. It can also properly respond to a reverse battery polarity event and shut down appropriately. This three-output design employs sequencing of two buck regulators to ensure proper power-on and power-down timing, and features an input pi filter to reduce conducted EMI. The design accepts an input voltage of 5 V to 36 V and provides outputs of 3.3 V, 1.2 V, and 1.8 V. This supply is capable of supplying 2 A on the 1.8 V and 1.2-V outputs, while the 3.3-V output simultaneously supplies 3.55 A.

Eigenschaften

  • Complete wide Vin front-end automotive power supply
  • Off-battery operation with reverse battery protection
  • Positive and negative transient voltage protection
  • Auto-sequencing of all three power rails
  • Reduced EMI with included pi filter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437346010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1 11.4 14.7 29 10 54 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437346010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster