Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
Eingangsspannung | 340-420 V |
Ausgang 1 | 12 V / 266 A |
IC-Revision | 1.0 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | V (V) | Montageart | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885012205055 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
885012105010 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 100 nF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 5 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | |||
860020378023 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 3300 µF | ±20% | 16 | – | – | 15 | – | – | 25 | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | -40 °C bis zu +105 °C | 1200 | 528 | 5 | 13 | |||
74438323100 | SPEC | 8 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 2510 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 2.5 | 2 | 1 | – | – | 10 | 0.9 | 1.7 | 733 | 25 | 80 | SMT | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
885012205055 | SPEC | ||
885012105010 | SPEC | ||
860020378023 | SPEC | ||
74438323100 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | V (V) | Montageart | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Muster |
---|