| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 85-265 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 0.4 A |
| Ausgang 2 | 380 V / 4.74 A |
| Ausgang 3 | 380 V / 9.47 A |
This reference design is a GaN-based 3.6-kW single-phase continuous conduction mode (CCM) totem-pole power factor correction (PFC) converter targeting maximum power density. The power stage is followed by a baby boost converter, which helps to greatly reduce the size of the bulk capacitor. The LMG3522 top-side cooled GaN with integrated driver and protection enables higher efficiency and reduces power supply size and complexity. The F28004x or F28002x C2000 controller is used for all the advanced controls, including fast relay control, baby boost operation during AC drop-out event, reverse current flow protection and communication between PFC and house keeping controller. The PFC operates at a switching frequency of 65 kHz and achieves peak efficiency of 98.7%.
180W/in³ power density in an x-y dimension of less than 68-mm x 121-mm space and maximum height of 32 mm
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | VT (V (AC)) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334026034CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 2.2 µF | 310 | X2 | 170 | 0.1 | 4.55 GΩ | 22.5 | 26 | 15 | 25 | Karton | ±10% | Raster 22.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890334026030 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 1.5 µF | 310 | X2 | 140 | 0.1 | 6.67 GΩ | 22.5 | 26 | 10 | 21 | Lose | ±10% | Raster 22.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74438336022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | – | – | 3020 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 2.2 | 3.6 | 5.55 | 67 | 42 | 80 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | 1 µF | 16 | – | – | – | 0.1 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 760390014 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.73 | 10.2 | 4.19 | Tape and Reel | – | 1006 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 475 | – | – | – | – | – | SMT | 5 V (DC) | 5 | 0.6 | Funktional | 300 - 620 | 11 | 1:1.3 | 2500 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890334026034CS | SPEC | |
![]() | 890334026030 | SPEC | |
![]() | 74438336022 | SPEC | |
| 885012206052 | SPEC | ||
![]() | 760390014 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | VT (V (AC)) | Muster |
|---|