IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments LMG3522R050 | Demoboard TIDA-010933

1.6kW, bidirectional micro inverter based on GaN reference design

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung30-60 V
IC-RevisionDECEMBER 2023

Beschreibung

This reference design implements a four-channel 1.6-kW single-phase bidirectional micro inverter based onGaN. The reference design supports four identicalchannels with up to 60 V and ±10 A on the DC side.These channels can be connected to photovoltaic(PV) panels or to 48-V Battery Energy StorageSystems (BESS). On the High-Voltage (HV) side, thereference design is connected to a single-phase ACgrid. The reference design has Low-Voltage (LV) andHV sides isolated by means of a bidirectional fixedfrequency CLLLC converter. The control algorithm forthe reference design is implemented in C2000™ MCU.

Eigenschaften

High-power densityHigh-switching frequency to enable small passive EMI filter componentsAny channel can either operate as PV input or 48V battery storageSingle chip controller with one C2000 MCU (DC/AC, DC/DC, MPPT)Good common mode isolation with Isolated DC/DC topologyLow overall system solution cost

Typische Anwendungen

  • Micro inverter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Ø f
(mm)
Ø ID
(mm)
Ø OD
(mm)
FarbeVPEVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECVT
(V (AC))
MontageartEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
TypArbeitsspannung
(V (DC))
ReihenGender Muster
885012206026SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 µF ±10% 10 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 4000
860080775016SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren150 µF ±20% 63 8 16 Ammopack 500 5000 900 94.5 5 10
694106402002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DC Power Jacks -40 °C up to +85 °C100 MΩ Beutel 3 2.05 Schwarz THT 2 5.5 Vertikal 30
9774015960RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SMST SMT Stahl Spacer mit Durchgangsloch Ø3.3 -55 °C up to +150 °C 1.5 Tape and Reel 3.3 4.2 6 1200
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 3 THT 2.54 2 Gerade 250 Single Stiftleiste
74404020100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 2010 -40 °C up to +125 °C 2 1.6 1 10 0.5 0.6 860 39 2000 SMT
750316819SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 1209 -40 °C up to +125 °C 8.3 12.6 4.1 Tape and Reel 86 5 V (DC) 12 460 Funktional 400 - 700 9 1:2.88 2500 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206026SPEC
860080775016SPEC
694106402002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9774015960RSPEC
61300211121SPEC
74404020100SPEC
750316819SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Ø f
(mm)
Ø ID
(mm)
Ø OD
(mm)
FarbeVPEVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECVT
(V (AC))
MontageartEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
TypArbeitsspannung
(V (DC))
ReihenGender Muster