IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments LMG3622 | Demoboard TIDA-050074

140-W GaN-based USB PD3.1 USB-C® adapter reference design

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 120 V / 5 A
Ausgang 29 V / 3 A
Ausgang 315 V / 5 A
Ausgang 428 V / 5 A
Ausgang 55 V / 3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This reference design is a gallium nitride (GaN) based, 140W AC-DC power with high effciency and power density. It supports wide input (90VAC to 264VAC) and output (5V to 28V) voltages. It is designed for the application, such as the adaptor design for USB PD3.1 and the charger for power tools.

Eigenschaften

  • Wide output power range from 5V to 28V for USB PD3.1 application
  • PFC is designed by TI 120mΩ single GaN with driver integrated and UCC28056 transition mode (TM) PFC controller
  • AHB is designed by TI half bridge GaN as 170mΩ/248mΩ GaN device with driver, level shift and bootstrap diode integrated
  • 94% efficiency at 115VAC input and >95.5% efficiency at 230VAC input

  • High power density design: 27.33W/in³ with the PCB size: 50mm × 73mm × 23mm

Typische Anwendungen

  • Mobile wall charger design, Merchant battery charger
  • Notebook PC power adapter design, Other AC/DC adapters and PSU

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
890324022017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains68 nF X2 400 0.130 GΩ 7.5 Lose 275 10 6 12 Boxed THT
890324023011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains22 nF X2 400 0.130 GΩ 10 Lose 275 13 4.5 9.5 Boxed THT
744821201SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 2 1 45 250 1500 MnZn 15 7.8 18 THT
7447033SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 2.8 0.068 55 14 8.7 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890324022017SPEC
890324023011SPEC
744821201SPEC
7447033SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster