IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments LMG3624 | Demoboard LMG3624EVM-081

LMG3624 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 19 V / 3 A
Ausgang 220 V / 3.25 A
Ausgang 35 V / 3 A
Ausgang 415 V / 3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

LMG3624EVM-081 demonstrates high efficiency and high density for a 65-W USB Type-C® Power Delivery (PD) off-line adapter using the LMG3624 integrated GaN FET with current-sense emulation. The input supports a universal 90 Vac to 265 Vac and the single output can be set to 5 V, 9 V and 15 V all at 3-A max and 20 V at 3.25-A max, which can be adjusted with the USB PD interface controller. High-frequency operation up to 200-kHz nominal enables small solution size while the multi-mode operation maintains high efficiency. Synchronous rectification is used on the output to increase efficiency.

Eigenschaften

Universal AC input of 90 VAC to 264 VAC with USB Type-C® PD 3.0 compliant output up to 65 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A)Efficiency and standby power consumption exceeds regulatory requirements CoC Tier 2 and DoE Level VIPower density of 28 W/in3 with an efficiency of 93% at 90-VAC full loadIntegrated GaN device reduces component count and increases efficiency with current-sense emulation

Typische Anwendungen

  • USB-C PD Power Adapters
  • USB-C PPS Power Adapters
  • High-density AC-to-DC converters / Adapters for notebook computers, tablet computers, TV, and set-top box
  • AC-to-DC or DC-to-DC auxiliary power supplies

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
AnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
885012205061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.25 7" Tape & Reel 50 1 0.5 0.5
744821201SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel XS -40 °C up to +125 °C 4 2 2 1 45 250 1500 MnZn 15 7.8 18 THT
74404064220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 6045 -40 °C up to +125 °C 2.5 89 15 2.1 0.022 6 6 4.5 SMT
632723100011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel USB 3.1 Type C Horizontal Buchse 24 48 5 THR
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012205061SPEC
744821201SPEC
74404064220SPEC
632723100011SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
AnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster