| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | A |
The LMH2832EVM-50 evaluation module (EVM) is used to evaluate the dual LMH2832, digitally-controlled variable gain amplifier (DVGA) in a 40-pin VQFN package. The EVM is used to easily demonstrate the functionality and performance of LMH2832 across all the gain settings in a 50-Ω input environment. The EVM is ready to connect to power supplies, signal source, USB, and test instruments through the use of onboard connectors.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 651305142821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | Mini USB 2.0 | Type AB | Horizontal | Mit Pads | Buchse | 5 | SMT | 30 | Tape and Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 651305142821 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
|---|