| Topologie | RF signals / communications |
The LMK04368-EP evaluation module (EVM) is a platform to evaluate the performance and features of the LMK04368-EP, which is am enhanced-product, high-performance, ultra-low-noise, JESD204B/C, dual-loop clock jitter cleaner.The LMK04368-EP device on each EVM is an engineering model, intended for engineering evaluation only.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150141VS73100 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 90 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | 3528 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 3.5 | 2.8 | 1.9 | – | Tape and Reel | ||
![]() | 150141RS73100 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 300 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | 3528 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 3.5 | 2.8 | 1.9 | – | Tape and Reel | ||
| 885012206036 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | |||
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | |||
| 885012206086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | |||
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±20% | 16 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150141VS73100 | SPEC | |
![]() | 150141RS73100 | SPEC | |
| 885012206036 | SPEC | ||
| 885012206046 | SPEC | ||
| 885012206052 | SPEC | ||
| 885012206086 | SPEC | ||
| 885012106018 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|