| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3-36 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 6 A |
| IC-Revision | B |
The LMQ61460EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMQ61460-Q1 synchronous step-down converter. The LMQ61460-Q1 provides exceptional efficiency, low Iq, and low EMI in small solution size with integrated capacitors.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744316220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5040 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 5.5 | 5.3 | 4 | – | – | 2.2 | 9.2 | 3.5 | 7.5 | 11.3 | 108 | Superflux | – | 12.43 | SMT | ||
![]() | 691101710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 10 | – | 12.6 | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | |
![]() | 74439346047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6060 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 6.65 | 6.45 | 6.1 | – | – | 4.7 | 9.6 | 6.5 | 13 | 13 | 28 | – | 13 | 14.3 | SMT | ||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744316220 | SPEC | |
![]() | 691101710002 | SPEC | – |
![]() | 74439346047 | SPEC | |
| 885012206052 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | Montageart | Muster |
|---|