| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6-36 V |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 6 A |
| Ausgang 2 | 5 V / 6 A |
| IC-Revision | A |
The LMQ644A2QEVM-D2100 evaluation module (EVM) evaluates the features and performance of the LMQ644A2-Q1, dual buck DC/DC converter with integrated power MOSFETs. The EVM provides dual 6 A outputs. The output voltage can be individually programmed to a fixed 3.3 V and 5 V or adjustable using external feedback resistors. Each channel can be enabled and or disabled by a jumper selection.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (A) | RDC (mΩ) | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | Beutel | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | |
![]() | 691101710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | Karton | 5 | – | 12.6 | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.62 | Beutel | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | |
![]() | 865080645012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 47 µF | 50 | 2000 | 230 | 700 | 23.5 | 12 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | ||
![]() | 78279225101 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSA EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | Hochstrom | – | 100 | 160 | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.5 | – | – | – | 2.28 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 691101710002 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 865080645012 | SPEC | |
![]() | 78279225101 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (A) | RDC (mΩ) | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Muster |
|---|