IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments LMQ644A2-Q1 | Demoboard LMQ644A2QEVM-S2100

LMQ644A2-Q1 single output synchronous buck converter evaluation module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-36 V
Ausgang 13.3 V / 12 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LMQ644A2QEVM-S2100 evaluation module (EVM) evaluates the features and performance of the LMQ644A2-Q1, dual buck DC/DC converter with integrated power MOSFETs. The EVM provides 12 A output. The output voltage can be individually programmed to a fixed 3.3 V and 5 V or adjustable using external feedback resistors.

Eigenschaften

  • 6 V to 36 V input voltage range
  • 5 V and 3.3 V output voltages
  • Rated for 6 A per channel
  • Ultra low IQ
  • Dual-random spread spectum

Typische Anwendungen

  • Automotive ADAS and body electronics, Automotive infotainment and cluster: head unit, media hub, USB charge, display

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC
(mΩ)
VersionCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Raster
(mm)
ReihenGender Muster
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade 3 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 2.54 Single Stiftleiste
691101710002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Kabelschutzprinzip PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) 16 -40 °C up to +105 °C 10 12.6 Karton 5
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade 3 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 2.54 Single Stiftleiste
865080645012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren SMT47 µF ±20% 50 6.3 x 7.7 -55 °C up to +105 °C 122.12766 MΩ 7.7 6.6 15" Tape & Reel 2000 230 700 23.5 6.3
885012006073SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)10 pF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
78279225101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSA EMI Multilayer Power Suppression Bead Hochstrom 100 160 10 4 3312 -55 °C up to +125 °C 8.5 3.05 2.28
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC
(mΩ)
VersionCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Raster
(mm)
ReihenGender Muster