IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments LMR23610 | Demoboard PMP30082 Rev. B

6W 48V-72Vin Fly-Buck with Primary and Isolated Secondary Load Reference Design

Details

TopologieBuck mit zwei Ausgangsspannungen
Eingangsspannung12 V
Ausgang 15 V / 0.4 A
IC-RevisionB

Beschreibung

6W 48V-72Vin Fly-Buck with Primary and Isolated Secondary Load Reference Design PMP30082 Rev. BLM5017– Fly-Buck +48V/12V/24VLMR23610 – Buck - +12V/5V => 74477517TPS62125 – Buck - +12V/3.3V => competition

Eigenschaften

remark- bom and schematic pdf is added with eval board pdf.

Built and testedNon-isolated and isolated rails with one primary stagePrimary side regulated isolated outputWide input voltage rangeSmall form factor

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Muster
691101710002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Kabelschutzprinzip PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) -40 °C up to +105 °C 10 12.6 Karton 16
744775147SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2 SMT-Speicherdrossel 7850 -40 °C up to +125 °C 7 7.8 5 47 1.17 1.24 0.18 12
885012206050SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)470 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 51.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012207053SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)4.7 µF ±10% 16 0805 -55 °C up to +125 °C 100.02 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012107016SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)2.2 µF ±20% 25 0805 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012109014SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)22 µF ±20% 25 1210 -55 °C up to +85 °C 100.005 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.6 7" Tape & Reel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Muster