| Topologie | Abwärtswandler |
| IC-Revision | E2 |
This 8-channel, group-isolated, digital input module reference design, focuses on applications with the need for industrial functional safety. This design has diagnostics implemented to help detect both permanent and transient random hardware faults. The concept of this input module has been assessed by TUEV SUED (TÜV SÜD) and helps designers meet system compliances of IEC61508-2:2010 (SIL2) and EN13849-1:2015 (Cat2 PLd). Additionally, this design has a hardware fault tolerance (HFT) of 0 (1oo1D architecture) and digital inputs designed to comply with IEC61131-2 (type 1) recommendations.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 744043180 | SPEC | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
|---|