| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12-36 V |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 0.6 A |
| IC-Revision | A |
The TPS274C65EVM is a hardware evaluation module (EVM) used to enable hardware engineers to evaluate the full performance and functionality of the TPS274C65 high-side switch.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744062150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 15 | 1.31 | 1.1 | 25 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|