| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.7-5.5 V |
| Ausgang 1 | 24 V |
The LMR62421 is an easy-to-use, space-efficient 2.1A low-side switch regulator ideal for Boost and SEPIC DC-DC regulation. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast-transient response and accurate regulation in the smallest PCB area. Switching frequency is internally set to 1.6 MHz, allowing the use of extremely small surface mount inductor and chip capacitors while providing efficiencies near 90%. Current-mode control and internal compensation provide ease-of-use, minimal component count, and high-performance regulation over a wide range of operating conditions. External shutdown features an ultra-low standby current of 80 nA ideal for portable applications. Tiny 5-pin SOT-23 and 6-pin WSON packages provide space-savings. Additional features include internal soft-start, circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit, and thermal shutdown.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (mA) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Verpackung | Farbe | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080SS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | SMT | – | – | – | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792620 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | – | – | SMT | – | – | – | 0.8 | – | – | – | 100 | 125 | 450 MHz | 1650 | 0.15 | Breitband | ||
![]() | 744025003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 1500 | 1.8 | 100 | SMT | – | – | – | 2.8 | – | – | – | – | – | – | – | 0.101 | – | ||
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | 1 | 2.54 | – | – | Jumper | Beutel | Schwarz | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | THT | 2 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Beutel | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | THT | 3 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Beutel | – | – | – | – | – | – | Gerade |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150080SS75000 | SPEC | |
![]() | 742792620 | SPEC | |
![]() | 744025003 | SPEC | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (mA) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Verpackung | Farbe | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|